Możliwości ustawień układu przeniesienia napędu 1 i 2

Parametr

Indeks

Możliwe wartości

Znaczenie

Częstotliwość PWM AS1

8362.003

4.0dec.

4 kHz

8.0dec.

8 kHz

16.0dec.

16 kHz

Częstotliwość PWM AS2

8363.003

4.0dec.

4 kHz

8.0dec.

8 kHz

16.0dec.

16 kHz

Tryb regulacji AS1

8362.001

0hex

VFCPLUS

1hex

CFC

2hex

U/f

4hex

ELSM

6hex

LVFC (tylko MOVITRAC® basic)

Tryb regulacji AS2

8363.001

0hex

VFCPLUS

1hex

CFC

2hex

U/f

4hex

ELSM

Boost U/f AS1Przy oprogramowaniu sprzętowym w wersji < 4.00 dane wprowadza się w postaci heksadecymalnej

8396.007

100dec.

100%

0dec.

0% (bez boost)

Boost VFCPLUS AS1Przy oprogramowaniu sprzętowym w wersji < 4.00 dane wprowadza się w postaci heksadecymalnej

8392.007

100dec.

100%

0dec.

0% (bez boost)

Boost LVFC AS1Przy oprogramowaniu sprzętowym w wersji < 4.00 dane wprowadza się w postaci heksadecymalnej

8593.007

100dec.

100%

0dec.

0% (bez boost)

Boost U/f AS2Przy oprogramowaniu sprzętowym w wersji < 4.00 dane wprowadza się w postaci heksadecymalnej

8397.007

100dec.

100%

0dec.

0% (bez boost)

Boost VFCPLUS AS2Przy oprogramowaniu sprzętowym w wersji < 4.00 dane wprowadza się w postaci heksadecymalnej

8393.007

100dec.

100%

0dec.

0% (bez boost)

Filtr wartości zadanej prędkości obrotowej AS1

8404.002

0dec.

0 ms

100000dec.

100 ms

Filtr wartości zadanej prędkości obrotowej AS2

8405.002

0dec.

0 ms

100000dec.

100 ms

Czas magnesowania wstępnego U/f AS1Przy oprogramowaniu sprzętowym w wersji < 4.00 dane wprowadza się w postaci heksadecymalnej

8396.005

100dec.

100%

Czas magnesowania wstępnego VFCPLUS AS1Przy oprogramowaniu sprzętowym w wersji < 4.00 dane wprowadza się w postaci heksadecymalnej

8392.005

100dec.

100%

Czas magnesowania wstępnego CFC AS1

8394.005

100dec.

100%

Czas magnesowania wstępnego LVFC AS1Przy oprogramowaniu sprzętowym w wersji < 4.00 dane wprowadza się w postaci heksadecymalnej

8593.005

100dec.

100%

Czas magnesowania wstępnego U/f AS2Przy oprogramowaniu sprzętowym w wersji < 4.00 dane wprowadza się w postaci heksadecymalnej

8397.005

100dec.

100%

Czas magnesowania wstępnego VFCPLUS AS2Przy oprogramowaniu sprzętowym w wersji < 4.00 dane wprowadza się w postaci heksadecymalnej

8393.005

100dec.

100%

Czas magnesowania wstępnego CFC AS2

8395.005

100dec.

100%

Czas zwolnienia hamulca AS1

8355.003

1dec.

1 ms

Czas załączenia hamulca AS1

8355.004

1dec.

1 ms

Czas zwolnienia hamulca AS2

8356.003

1dec.

1 ms

Czas załączenia hamulca AS2

8356.004

1dec.

1 ms

Tryb hamowania U/f AS1

8396.004

0hex

4Q (tryb silnika i generatora)

1hex

2Q (tylko tryb silnika)

Tryb hamowania VFCPLUS AS1

8392.004

0hex

4Q (tryb silnika i generatora)

1hex

2Q (tylko tryb silnika)

Tryb hamowania LVFC AS1

8593.004

0hex

4Q (tryb silnika i generatora)

1hex

2Q (tylko tryb silnika)

Tryb hamowania U/f AS2

8397.004

0hex

4Q (tryb silnika i generatora)

1hex

2Q (tylko tryb silnika)

Tryb hamowania VFCPLUS AS2

8393.004

0hex

4Q (tryb silnika i generatora)

1hex

2Q (tylko tryb silnika)