Asetusmahdollisuudet voimansiirtohaara 1 ja 2
Parametrit | Indeksi | Mahdolliset arvot | Merkitys |
|---|---|---|---|
PWM-taajuus, AS1 | 8362.003 | 4.0des | 4 kHz |
8.0des | 8 kHz | ||
16,0des | 16 kHz | ||
PWM-taajuus, AS2 | 8363.003 | 4.0des | 4 kHz |
8.0des | 8 kHz | ||
16.0des | 16 kHz | ||
Säätömenetelmä AS1 | 8362.001 | 0hex | VFCPLUS |
1hex | CFC | ||
2hex | U/f | ||
4hex | ELSM | ||
6hex | LVFC (vain MOVITRAC® basic) | ||
Säätömenetelmä AS2 | 8363.001 | 0hex | VFCPLUS |
1hex | CFC | ||
2hex | U/f | ||
4hex | ELSM | ||
Boost U/f AS1Syöttö tapahtuu laiteohjelmistossa < 4.00 heksadesimaalia | 8396.007 | 100des | 100 % |
0des | 0 % (ei boostia) | ||
Boost VFCPLUS AS1Syöttö tapahtuu laiteohjelmistossa < 4.00 heksadesimaalia | 8392.007 | 100des | 100 % |
0des | 0 % (ei boostia) | ||
Boost LVFC AS1Syöttö tapahtuu laiteohjelmistossa < 4.00 heksadesimaalia | 8593.007 | 100des | 100 % |
0des | 0 % (ei boostia) | ||
Boost U/f AS2Syöttö tapahtuu laiteohjelmistossa < 4.00 heksadesimaalia | 8397.007 | 100des | 100 % |
0des | 0 % (ei boostia) | ||
Boost VFCPLUS AS2Syöttö tapahtuu laiteohjelmistossa < 4.00 heksadesimaalia | 8393.007 | 100des | 100 % |
0des | 0 % (ei boostia) | ||
Pyörimisnopeuden ohjearvosuodatin AS1 | 8404.002 | 0des | 0 ms |
100000des | 100 ms | ||
Pyörimisnopeuden ohjearvosuodatin AS2 | 8405.002 | 0des | 0 ms |
100000des | 100 ms | ||
Esimagnetointiaika U/f AS1Syöttö tapahtuu laiteohjelmistossa < 4.00 heksadesimaalia | 8396.005 | 100des | 100 % |
Esimagnetointiaika VFCPLUS AS1Syöttö tapahtuu laiteohjelmistossa < 4.00 heksadesimaalia | 8392.005 | 100des | 100 % |
Esimagnetointiaika CFC AS1 | 8394.005 | 100des | 100 % |
Esimagnetointiaika LVFC AS1Syöttö tapahtuu laiteohjelmistossa < 4.00 heksadesimaalia | 8593.005 | 100des | 100 % |
Esimagnetointiaika U/f AS2Syöttö tapahtuu laiteohjelmistossa < 4.00 heksadesimaalia | 8397.005 | 100des | 100 % |
Esimagnetointiaika VFCPLUS AS2Syöttö tapahtuu laiteohjelmistossa < 4.00 heksadesimaalia | 8393.005 | 100des | 100 % |
Esimagnetointiaika CFC AS2 | 8395.005 | 100des | 100 % |
Jarrun avautumisaika AS1 | 8355.003 | 1des | 1 ms |
Jarrun sulkeutumisaika AS1 | 8355.004 | 1des | 1 ms |
Jarrun avautumisaika AS2 | 8356.003 | 1des | 1 ms |
Jarrun sulkeutumisaika AS2 | 8356.004 | 1des | 1 ms |
Jarrutuskäyttö U/f AS1 | 8396.004 | 0hex | 4Q (motorinen ja generatorinen) |
1hex | 2Q (vain motorinen) | ||
Jarrutuskäyttö VFCPLUS AS1 | 8392.004 | 0hex | 4Q (motorinen ja generatorinen) |
1hex | 2Q (vain motorinen) | ||
Jarrutuskäyttö LVFCAS1 | 8593.004 | 0hex | 4Q (motorinen ja generatorinen) |
1hex | 2Q (vain motorinen) | ||
Jarrutuskäyttö U/f AS2 | 8397.004 | 0hex | 4Q (motorinen ja generatorinen) |
1hex | 2Q (vain motorinen) | ||
Jarrutuskäyttö VFCPLUS AS2 | 8393.004 | 0hex | 4Q (motorinen ja generatorinen) |
1hex | 2Q (vain motorinen) |