Opzioni di impostazione linea di azionamento 1 e 2
Parametri | Indice | Valori possibili | Significato |
|---|---|---|---|
Frequenza PWM LA1 | 8362.003 | 4.0dec | 4 kHz |
8.0dec | 8 kHz | ||
16.0dec | 16 kHz | ||
Frequenza PWM LA2 | 8363.003 | 4.0dec | 4 kHz |
8.0dec | 8 kHz | ||
16.0dec | 16 kHz | ||
Procedimento di regolazione LA1 | 8362.001 | 0hex | VFCPLUS |
1hex | CFC | ||
2hex | U/f | ||
4hex | ELSM | ||
6hex | LVFC (solo MOVITRAC® basic) | ||
Procedimento di regolazione LA2 | 8363.001 | 0hex | VFCPLUS |
1hex | CFC | ||
2hex | U/f | ||
4hex | ELSM | ||
Boost U/f LA1Con il firmware < 4.00 l'immissione è esadecimale | 8396.007 | 100dec | 100% |
0dec | 0% (nessun boost) | ||
Boost VFCPLUS LA1Con il firmware < 4.00 l'immissione è esadecimale | 8392.007 | 100dec | 100% |
0dec | 0% (nessun boost) | ||
Boost LVFC LA1Con il firmware < 4.00 l'immissione è esadecimale | 8593.007 | 100dec | 100% |
0dec | 0% (nessun boost) | ||
Boost U/f LA2Con il firmware < 4.00 l'immissione è esadecimale | 8397.007 | 100dec | 100% |
0dec | 0% (nessun boost) | ||
Boost VFCPLUS LA2Con il firmware < 4.00 l'immissione è esadecimale | 8393.007 | 100dec | 100% |
0dec | 0% (nessun boost) | ||
Filtro riferimento velocità LA1 | 8404.002 | 0dec | 0 ms |
100000dec | 100 ms | ||
Filtro riferimento velocità LA1 | 8405.002 | 0dec | 0 ms |
100000dec | 100 ms | ||
Tempo di premagnetizzazione U/f LA1Con il firmware < 4.00 l'immissione è esadecimale | 8396.005 | 100dec | 100% |
Tempo di premagnetizzazione VFCPLUS LA1Con il firmware < 4.00 l'immissione è esadecimale | 8392.005 | 100dec | 100% |
Tempo di premagnetizzazione CFC LA1 | 8394.005 | 100dec | 100% |
Tempo di premagnetizzazione LVFC LA1Con il firmware < 4.00 l'immissione è esadecimale | 8593.005 | 100dec | 100% |
Tempo di premagnetizzazione U/f LA1Con il firmware < 4.00 l'immissione è esadecimale | 8397.005 | 100dec | 100% |
Tempo di premagnetizzazione VFCPLUS LA1Con il firmware < 4.00 l'immissione è esadecimale | 8393.005 | 100dec | 100% |
Tempo di premagnetizzazione CFC LA1 | 8395.005 | 100dec | 100% |
Tempo sblocco freno, LA1 | 8355.003 | 1dec | 1 ms |
Tempo di blocco freno, LA1 | 8355.004 | 1dec | 1 ms |
Tempo sblocco freno, LA2 | 8356.003 | 1dec | 1 ms |
Tempo di blocco freno, LA2 | 8356.004 | 1dec | 1 ms |
Modo frenatura U/f LA1 | 8396.004 | 0hex | 4Q (modo motore e modo generatore) |
1hex | 2Q (solo motorico) | ||
Modo frenatura VFCPLUS LA1 | 8392.004 | 0hex | 4Q (modo motore e modo generatore) |
1hex | 2Q (solo motorico) | ||
Modo frenatura LVFC LA1 | 8593.004 | 0hex | 4Q (modo motore e modo generatore) |
1hex | 2Q (solo motorico) | ||
Modo frenatura U/f LA2 | 8397.004 | 0hex | 4Q (modo motore e modo generatore) |
1hex | 2Q (solo motorico) | ||
Modo frenatura VFCPLUS LA2 | 8393.004 | 0hex | 4Q (modo motore e modo generatore) |
1hex | 2Q (solo motorico) |