Valori visualizzati (valori filtrati)
Parametri | Indice | Esempio | Significato |
|---|---|---|---|
Velocità effettiva in unità di sistema | 8383.047 | 1dec | 1 min-1 |
Velocità reale in unità utente | 8383.048 | 1dec | 1 min-1 |
Frequenza statore | 8383.061 | 1.0dec | 1.0 Hz |
Coppia effettiva relativa | 8383.093 | 1dec | 1% della coppia nominale motore |
Coppia effettiva assoluta | 8383.094 | 1.0dec | 1.0 Nm della coppia nominale motore |
Coppia reale in unità di comunicazione | 8383.095 | 1.0dec | 1.0% della coppia nominale motore |
Corrente generatrice di coppia relativa | 8383.117 | 1.0dec | 1.0% della corrente nominale dell'unità |
Corrente generatrice di coppia assoluta | 8383.118 | 1.00dec | 1.00 A |
Corrente generante campo relativa | 8383.119 | 1.0dec | 1.0% della corrente nominale dell'unità |
Corrente generante campo assoluta | 8383.120 | 1.00dec | 1.00 A |
Corrente apparente relativa | 8383.127 | 1.0dec | 1.0% della corrente nominale dell'unità |
Corrente apparente assoluta | 8383.128 | 1.00dec | 1.00 A |
Tensione di riferimento assoluta | 8383.159 | 1dec | 1 V |
Tensione del circuito intermedio UZ | 8383.160 | 1dec | 1 V |
Temperatura motore linea di azionamento attiva | 8439.001 | 1.0dec | 1.0°C |
Utilizzazione del motore linea di azionamento attiva | 8439.002 | 1.0dec | 1.0% |