Anzeigewerte (gefilterte Werte)
Parameter | Index | Beispiel | Bedeutung |
|---|---|---|---|
Istdrehzahl in Systemeinheit | 8383.047 | 1dez | 1 min-1 |
Istdrehzahl in Anwendereinheiten | 8383.048 | 1dez | 1 min-1 |
Statorfrequenz | 8383.061 | 1.0dez | 1.0 Hz |
relatives Istdrehmoment | 8383.093 | 1dez | 1 % des Motornennmoments |
absolutes Istdrehmoment | 8383.094 | 1.0dez | 1.0 Nm von Motornennmoment |
Istdrehmoment in Kommunikationseinheiten | 8383.095 | 1.0dez | 1.0 % von Motornennmoment |
relativ drehmomentbildender Strom | 8383.117 | 1.0dez | 1.0 % von Gerätenennstrom |
absoluter drehmomentbildender Strom | 8383.118 | 1.00dez | 1.00 A |
relativer feldbildender Strom | 8383.119 | 1.0dez | 1.0 % von Gerätenennstrom |
absoluter feldbildender Strom | 8383.120 | 1.00dez | 1.00 A |
relativer Scheinstrom | 8383.127 | 1.0dez | 1.0 % von Gerätenennstrom |
absoluter Scheinstrom | 8383.128 | 1.00dez | 1.00 A |
absolute Sollspannung | 8383.159 | 1dez | 1 V |
Zwischenkreisspannung UZ | 8383.160 | 1dez | 1 V |
Motortemperatur Aktiver Antriebsstrang | 8439.001 | 1.0dez | 1.0 °C |
Motorauslastung Aktiver Antriebsstrang | 8439.002 | 1.0dez | 1.0 % |