显示值(过滤后的值)

参数

索引

示例

含义

按系统单位计的实际转速

8383.047

1十进制

1 min-1

按用户单位计的实际转速

8383.048

1十进制

1 min-1

定子频率

8383.061

1.0十进制

1.0 Hz

相对实际扭矩

8383.093

1十进制

电机额定力矩的1 %

绝对实际扭矩

8383.094

1.0十进制

1.0 Nm的电机额定力矩

按通讯单位计的实际扭矩

8383.095

1.0十进制

电机额定力矩的1.0 %

形成扭矩的相对电流

8383.117

1.0十进制

设备额定电流的1.0 %

形成扭矩的绝对电流

8383.118

1.00十进制

1.00 A

形成磁场的相对电流

8383.119

1.0十进制

设备额定电流的1.0 %

形成磁场的绝对电流

8383.120

1.00十进制

1.00 A

相对视在电流

8383.127

1.0十进制

设备额定电流的1.0 %

绝对视在电流

8383.128

1.00十进制

1.00 A

绝对设定电压

8383.159

1十进制

1 V

直流侧电压UZ

8383.160

1十进制

1 V

已激活驱动机构的电机温度

8439.001

1.0十进制

1.0 °C

已激活驱动机构的电机利用率

8439.002

1.0十进制

1.0 %