诊断 – 过程值 – 输出级

参数

索引

示例

含义

动态芯片集线器

8312.001

1.0十进制

1 %

动态绝对芯片

8312.002

1.0十进制

1 %

机电利用率

8312.003

1.0十进制

1 %

散热片利用率

8312.004

1.0十进制

1 %

散热片温度

8312.005

20.0

20.0°C

总利用率

8312.006

1.0

1.0%

热电流极限

8312.007

150.0

150.0%