Diagnóstico – Valores de proceso – Etapa de salida
Parámetro | Índice | Ejemplo | Significado |
|---|---|---|---|
Chiphub dinámico | 8312.001 | 1.0dez | 1 % |
Chip absoluto dinámico | 8312.002 | 1.0dez | 1 % |
Utilización electromecánica | 8312.003 | 1.0dez | 1 % |
Utilización del disipador | 8312.004 | 1.0dez | 1 % |
Temperatura del disipador | 8312.005 | 20.0 | 20.0°C |
Utilización total | 8312.006 | 1.0 | 1.0% |
Límite de corriente térmico | 8312.007 | 150.0 | 150.0% |