Diagnostyka – wartości procesowe – stopień końcowy
Parametr | Indeks | Przykład | Znaczenie |
|---|---|---|---|
Chiphub dynamicznie | 8312.001 | 1.0dec. | 1% |
Chip bezwzględnie dynamicznie | 8312.002 | 1.0dec. | 1% |
Obciążenie elektromechaniczne | 8312.003 | 1.0dec. | 1% |
Obciążenie radiatora | 8312.004 | 1.0dec. | 1% |
Temperatura radiatora | 8312.005 | 20.0 | 20.0°C |
Obciążenie całkowite | 8312.006 | 1.0 | 1.0% |
Termiczna granica prądu | 8312.007 | 150.0 | 150.0% |