Diagnose – prosessverdier – sluttrinn
Parameter | Indeks | Eksempel | Forklaring |
|---|---|---|---|
Chiphub dynamisk | 8312.001 | 1.0des | 1 % |
Chip absolutt dynamisk | 8312.002 | 1.0des | 1 % |
Elektromekanisk utnyttelsesgrad | 8312.003 | 1.0des | 1 % |
Utnyttelsesgrad kjølelegeme | 8312.004 | 1.0des | 1 % |
Kjølelegemets temperatur | 8312.005 | 20.0 | 20.0 °C |
Charge totale (Total utnyttelsesgrad) | 8312.006 | 1.0 | 1.0 % |
Termisk strømgrense | 8312.007 | 150.0 | 150.0 % |