Diagnóstico - Valores de processo - Estágio de saída

Parâmetro

Índice

Exemplo

Significado

Chip-Hub dinâmico

8312.001

1,0dec

1%

Chip absolutamente dinâmico

8312.002

1,0dec

1%

Capacidade de utilização eletromecânica

8312.003

1,0dec

1%

Capacidade de utilização do dissipador de calor

8312.004

1,0dec

1%

Temperatura do dissipador de calor

8312.005

20.0

20.0 °C

Capacidade de utilização total

8312.006

1.0

1,0%

Limite de corrente térmica

8312.007

150.0

150,0%