Diagnoosi – prosessiarvot – pääteaste
Parametrit | Indeksi | Esimerkki | Merkitys |
|---|---|---|---|
Chiphub dynaaminen | 8312.001 | 1,0des | 1 % |
Chip absoluuttinen dynaaminen | 8312.002 | 1,0des | 1 % |
Elektromekaaninen kuormitus | 8312.003 | 1.0des | 1 % |
Jäähdytyselementin kuormitus | 8312.004 | 1.0des | 1 % |
Jäähdytyselementin lämpötila | 8312.005 | 20.0 | 20.0 °C |
Kokonaiskuormitus | 8312.006 | 1.0 | 1.0% |
Terminen virtaraja | 8312.007 | 150.0 | 150.0% |