Diagnostika – procesní hodnoty – koncový stupeň

Parametry

Index

Příklad

Význam

Chiphub dynamicky

8312.001

1.0dec

1 %

Chip absolutně dynamicky

8312.002

1.0dec

1 %

Elektromechanické vytížení

8312.003

1.0dec

1 %

Vytížení chladiče

8312.004

1.0dec

1 %

Teplota chladiče

8312.005

20.0

20.0 °C

Celkové vytížení

8312.006

1.0

1.0 %

Tepelné proudové omezení

8312.007

150.0

150.0 %