Diagnos – processvärden – slutsteg
Parameter | Index | Exempel | Betydelse |
|---|---|---|---|
Chiphub dynamisk | 8312.001 | 1.0dec | 1 % |
Chip absolut dynamisk | 8312.002 | 1.0dec | 1 % |
Elmekanisk belastning | 8312.003 | 1.0dec | 1 % |
Kapacitetsutnyttjande för kylelement | 8312.004 | 1.0dec | 1 % |
Kylelementtemperatur | 8312.005 | 20.0 | 20.0 °C |
Total belastning | 8312.006 | 1.0 | 1.0 % |
Termisk strömgräns | 8312.007 | 150.0 | 150.0% |