Diagnose – procesværdier – sluttrin

Parameter

Indeks

Eksempel

Betydning

Chiphub dynamisk

8312.001

1,0dec

1 %

Chip absolut dynamisk

8312.002

1.0dec

1 %

Elektromekanisk udnyttelse

8312.003

1.0dec

1 %

Kølelegemeudnyttelse

8312.004

1.0dec

1 %

Køleenhedstemperatur

8312.005

20.0

20.0 °C

Samlet udnyttelse

8312.006

1.0

1.0 %

Termisk strømgrænse

8312.007

150.0

150.0 %