Diagnose – proceswaarden – eindtrap

Parameters

Index

Voorbeeld

Betekenis

Chiphub dynamisch

8312.001

1.0dec

1%

Chip absoluut dynamisch

8312.002

1.0dec

1%

Elektromechanische belasting

8312.003

1.0dec

1%

Belasting van het koellichaam

8312.004

1.0dec

1%

Heat sink temperature (Temperatuur koelelement)

8312.005

20.0

20.0 °C

Totale belasting

8312.006

1.0

1.0%

Thermische stroomgrens

8312.007

150.0

150.0%