Diagnostic – Valeurs process – Étage de puissance

Paramètre

Index

Exemple

Signification

Chip delta dynamique

8312.001

1.0dec

1 %

Chip absolu dynamique

8312.002

1.0dec

1 %

Charge électromécanique

8312.003

1.0dec

1 %

Charge radiateur

8312.004

1.0dec

1 %

Température radiateur

8312.005

20.0

20.0°C

Charge totale

8312,006)

1.0

1.0 %

Limite thermique de courant

8312.007

150.0

150.0 %