Diagnose – Prozesswerte – Endstufe

Parameter

Index

Beispiel

Bedeutung

Chiphub dynamisch

8312.001

1.0dez

1 %

Chip absolut dynamisch

8312.002

1.0dez

1 %

Elektromechanische Auslastung

8312.003

1.0dez

1 %

Kühlkörperauslastung

8312.004

1.0dez

1 %

Kühlkörpertemperatur

8312.005

20.0

20.0°C

Gesamtauslastung

8312.006

1.0

1.0%

Thermische Stromgrenze

8312.007

150.0

150.0%