Displaywaarde (gefilterde waarden)

Parameters

Index

Voorbeeld

Betekenis

Actueel toerental in systeemeenheid

8383.047

1dec

1 min–1

Actueel toerental in gebruikerseenhedem

8383.048

1dec

1 min–1

Statorfrequentie

8383.061

1.0dec

1.0 Hz

Relatief werkelijk koppel

8383.093

1dec

1% van het motorkoppel

Absoluut werkelijk koppel

8383.094

1.0dec

1.0 Nm van nominaal motorkoppel

Werkelijk koppel in communicatie-eenheden

8383.095

1.0dec

1.0% van nominaal motorkoppel

Relatieve stroom voor opbouw van koppel

8383.117

1.0dec

1.0% van nominale apparaatstroom

Absolute stroom voor opbouw van koppel

8383.118

1.00dec

1.00 A

Relatieve stroom voor opbouw van veld

8383.119

1.0dec

1.0% van nominale apparaatstroom

Absolute stroom voor opbouw van veld

8383.120

1.00dec

1.00 A

Relatieve schijnstroom

8383.127

1.0dec

1.0% van nominale apparaatstroom

Absolute schijnstroom

8383.128

1.00dec

1.00 A

Absolute streefspanning

8383.159

1dec

1 V

Tussenkringspanning UZ

8383.160

1dec

1 V

Motortemperatuur actieve aandrijfstreng

8439.001

1.0dec

1.0 °C

Motorbelasting actieve aandrijfstreng

8439.002

1.0dec

1.0%