Valores de exibição (valores filtrados)
Parâmetro | Índice | Exemplo | Significado |
|---|---|---|---|
Rotação atual na unidade do sistema | 8383.047 | 1dec | 1 min-1 |
Rotação atual nas unidades de usuário | 8383.048 | 1dec | 1 min-1 |
Frequência do estator | 8383.061 | 1,0dec | 1.0 Hz |
torque real relativo | 8383.093 | 1dec | 1% do torque nominal do motor |
torque real absoluto | 8383.094 | 1,0dec | 1.0 Nm de torque nominal do motor |
Torque real em unidades de comunicação | 8383.095 | 1,0dec | 1.0% de torque nominal do motor |
corrente relativa de formação de torque | 8383.117 | 1,0dec | 1.0% da corrente nominal da unidade |
corrente absoluta de formação de torque | 8383.118 | 1.00dec | 1.00 A |
corrente relativa de formação de campo | 8383.119 | 1,0dec | 1.0% da corrente nominal da unidade |
corrente absoluta de geração de campo | 8383.120 | 1.00dec | 1.00 A |
corrente aparente relativa | 8383.127 | 1,0dec | 1.0% da corrente nominal da unidade |
corrente aparente absoluta | 8383.128 | 1.00dec | 1.00 A |
tensão nominal absoluta | 8383.159 | 1dec | 1 V |
Tensão do circuito intermediário UZ | 8383.160 | 1dec | 1 V |
Temperatura do motor – Conjunto de acionamento ativo | 8439.001 | 1,0dec | 1.0 °C |
Grau de utilização do motor – Conjunto de acionamento ativo | 8439.002 | 1,0dec | 1,0% |