Visningsverdier (filtrerte verdier)

Parameter

Indeks

Eksempel

Forklaring

Er-turtall i systemenhet

8383.047

1des

1 min-1

Er-turtall i brukerenheter

8383.048

1des

1 min-1

Statorfrekvens

8383.061

1.0des

1.0 Hz

Relativt er-moment

8383.093

1des

1 % av nominelt motormoment

Absolutt er-moment

8383.094

1.0des

1.0 Nm av nominelt motormoment

Er-moment i kommunikasjonsenheter

8383.095

1.0des

1.0 % av nominelt motormoment

Relativ momentgenererende strøm

8383.117

1.0des

1.0 % av nominell enhetsstrøm

Absolutt momentgenererende strøm

8383.118

1.00des

1.00 A

Relativ feilgenererende strøm

8383.119

1.0des

1.0 % av nominell enhetsstrøm

Absolutt feilgenererende strøm

8383.120

1.00des

1.00 A

Relativ tilsynelatende strøm

8383.127

1.0des

1.0 % av nominell enhetsstrøm

Absolutt tilsynelatende strøm

8383.128

1.00des

1.00 A

Absolutt skal-spenning

8383.159

1des

1 V

Mellomkretsspenning UZ

8383.160

1des

1 V

Motortemperatur Aktiv drivlinje

8439.001

1.0des

1.0 °C

Motorutnyttelse aktiv drivlinje

8439.002

1.0des

1.0 %