Innstillingsmuligheter drivlinje 1 og 2

Parameter

Indeks

Mulige verdier

Betydning

PWM-frekvens AS1

8362.003

4.0des

4 kHz

8.0des

8 kHz

16.0des

16 kHz

PWM-frekvens AS2

8363.003

4.0des

4 kHz

8.0des

8 kHz

16.0des

16 kHz

Reguleringsmetode AS1

8362.001

0hex

VFCPLUS

1hex

CFC

2hex

U/f

4hex

ELSM

6hex

LVFC (bare MOVITRAC® basic)

Reguleringsmetode AS2

8363.001

0hex

VFCPLUS

1hex

CFC

2hex

U/f

4hex

ELSM

Boost U/f AS1Ved fastvare < 4.00 utføres innstillingen med heksadesimal

8396.007

100des

100 %

0des

0 % (ingen boost)

Boost VFCPLUS AS1Ved fastvare < 4.00 utføres innstillingen med heksadesimal

8392.007

100des

100 %

0des

0 % (ingen boost)

Boost LVFC AS1Ved fastvare < 4.00 utføres innstillingen med heksadesimal

8593.007

100des

100 %

0des

0 % (ingen boost)

Boost U/f AS2Ved fastvare < 4.00 utføres innstillingen med heksadesimal

8397.007

100des

100 %

0des

0 % (ingen boost)

Boost VFCPLUS AS2Ved fastvare < 4.00 utføres innstillingen med heksadesimal

8393.007

100des

100 %

0des

0 % (ingen boost)

Skal-turtallsverdifilter AS1

8404.002

0des

0 ms

100000des

100 ms

Skal-turtallsverdifilter AS2

8405.002

0des

0 ms

100000des

100 ms

Formagnetiseringstid U/f AS1Ved fastvare < 4.00 utføres innstillingen med heksadesimal

8396.005

100des

100 %

Formagnetiseringstid VFCPLUS AS1Ved fastvare < 4.00 utføres innstillingen med heksadesimal

8392.005

100des

100 %

Formagnetiseringstid CFC AS1

8394.005

100des

100 %

Formagnetiseringstid LVFC AS1Ved fastvare < 4.00 utføres innstillingen med heksadesimal

8593.005

100des

100 %

Formagnetiseringstid U/f AS2Ved fastvare < 4.00 utføres innstillingen med heksadesimal

8397.005

100des

100 %

Formagnetiseringstid VFCPLUS AS2Ved fastvare < 4.00 utføres innstillingen med heksadesimal

8393.005

100des

100 %

Formagnetiseringstid CFC AS2

8395.005

100des

100 %

Bremseåpningstid AS1

8355.003

1des

1 ms

Bremseaktiveringstid AS1

8355.004

1des

1 ms

Bremseåpningstid AS2

8356.003

1des

1 ms

Bremseaktiveringstid AS2

8356.004

1des

1 ms

Bremsedrift U/f AS1

8396.004

0hex

4Q (motordrift og generatordrift)

1hex

2Q (motor mode only) (2Q (bare motordrift))

Bremsedrift VFCPLUS AS1

8392.004

0hex

4Q (motordrift og generatordrift)

1hex

2Q (motor mode only) (2Q (bare motordrift))

Bremsedrift LVFC AS1

8593.004

0hex

4Q (motordrift og generatordrift)

1hex

2Q (motor mode only) (2Q (bare motordrift))

Bremsedrift U/f AS2

8397.004

0hex

4Q (motordrift og generatordrift)

1hex

2Q (motor mode only) (2Q (bare motordrift))

Bremsedrift VFCPLUS AS2

8393.004

0hex

4Q (motordrift og generatordrift)

1hex

2Q (motor mode only) (2Q (bare motordrift))