Tahrik hattı 1 ve 2 ayar olanakları
Parametre | İndeks | olası değerler | Anlamı |
|---|---|---|---|
PWM frekansı AS1 | 8362.003 | 4.0dec | 4 kHz |
8.0dec | 8 kHz | ||
16.0dec | 16 kHz | ||
PWM frekansı AS2 | 8363.003 | 4.0dec | 4 kHz |
8.0dec | 8 kHz | ||
16.0dec | 16 kHz | ||
Kontrol yöntemi AS1 | 8362.001 | 0hex | VFCPLUS |
1hex | CFC | ||
2hex | U/f | ||
4hex | ELSM | ||
6hex | LVFC (sadece MOVITRAC® basic) | ||
Kontrol yöntemi AS2 | 8363.001 | 0hex | VFCPLUS |
1hex | CFC | ||
2hex | U/f | ||
4hex | ELSM | ||
Boost U/f AS1Girdi bellenim < 4.00'da onaltılık uygulanır | 8396.007 | 100dec | % 100 |
0dec | 0 % (boost yok) | ||
Boost VFCPLUS AS1Girdi bellenim < 4.00'da onaltılık uygulanır | 8392.007 | 100dec | % 100 |
0dec | 0 % (boost yok) | ||
Boost LVFC AS1Girdi bellenim < 4.00'da onaltılık uygulanır | 8593.007 | 100dec | % 100 |
0dec | 0 % (boost yok) | ||
Boost U/f AS2Girdi bellenim < 4.00'da onaltılık uygulanır | 8397.007 | 100dec | % 100 |
0dec | 0 % (boost yok) | ||
Boost VFCPLUS AS2Girdi bellenim < 4.00'da onaltılık uygulanır | 8393.007 | 100dec | % 100 |
0dec | 0 % (boost yok) | ||
Hız istenen değer filtresi AS1 | 8404.002 | 0dec | 0 ms |
100000dec | 100 ms | ||
Hız istenen değer filtresi AS2 | 8405.002 | 0dec | 0 ms |
100000dec | 100 ms | ||
Ön mıknatıslanma zamanı U/f AS1Girdi bellenim < 4.00'da onaltılık uygulanır | 8396.005 | 100dec | % 100 |
Ön mıknatıslanma zamanı VFCPLUS AS1Girdi bellenim < 4.00'da onaltılık uygulanır | 8392.005 | 100dec | % 100 |
Ön mıknatıslanma zamanı CFC AS1 | 8394.005 | 100dec | % 100 |
Ön mıknatıslanma zamanı LVFC AS1Girdi bellenim < 4.00'da onaltılık uygulanır | 8593.005 | 100dec | % 100 |
Ön mıknatıslanma zamanı U/f AS2Girdi bellenim < 4.00'da onaltılık uygulanır | 8397.005 | 100dec | % 100 |
Ön mıknatıslanma zamanı VFCPLUS AS2Girdi bellenim < 4.00'da onaltılık uygulanır | 8393.005 | 100dec | % 100 |
Ön mıknatıslanma zamanı CFC AS2 | 8395.005 | 100dec | % 100 |
Fren ayırma süresi AS1 | 8355.003 | 1dec | 1 ms |
Fren uygulama zamanı AS1 | 8355.004 | 1dec | 1 ms |
Fren ayırma süresi AS2 | 8356.003 | 1dec | 1 ms |
Fren uygulama zamanı AS2 | 8356.004 | 1dec | 1 ms |
Fren modu U/f AS1 | 8396.004 | 0hex | 4Q (motorsal ve rejeneratif) |
1hex | 2Q (sadece motorsal) | ||
Fren modu VFCPLUS AS1 | 8392.004 | 0hex | 4Q (motorsal ve rejeneratif) |
1hex | 2Q (sadece motorsal) | ||
Fren modu LVFC AS1 | 8593.004 | 0hex | 4Q (motorsal ve rejeneratif) |
1hex | 2Q (sadece motorsal) | ||
Fren modu U/f AS2 | 8397.004 | 0hex | 4Q (motorsal ve rejeneratif) |
1hex | 2Q (sadece motorsal) | ||
Fren modu VFCPLUS AS2 | 8393.004 | 0hex | 4Q (motorsal ve rejeneratif) |
1hex | 2Q (sadece motorsal) |