Posibilidades de ajuste conjunto de accionamiento 1 y 2
Parámetro | Índice | Valores posibles | Significado |
|---|---|---|---|
Frecuencia PWM CA1 | 8362.003 | 4.0dec | 4 kHz |
8.0dec | 8 kHz | ||
16.0dec | 16 kHz | ||
Frecuencia PWM CA2 | 8363.003 | 4.0dec | 4 kHz |
8.0dec | 8 kHz | ||
16.0dec | 16 kHz | ||
Modo de regulación CA1 | 8362.001 | 0hex | VFCPLUS |
1hex | CFC | ||
2hex | U/f | ||
4hex | ELSM | ||
6hex | LVFC (sólo MOVITRAC® basic) | ||
Modo de regulación CA2 | 8363.001 | 0hex | VFCPLUS |
1hex | CFC | ||
2hex | U/f | ||
4hex | ELSM | ||
Boost U/f CA1Con firmware < 4.00, la entrada es heaxadecimal | 8396.007 | 100dec | 100 % |
0dec | 0 % (sin boost) | ||
Boost VFCPLUS CA1Con firmware < 4.00, la entrada es heaxadecimal | 8392.007 | 100dec | 100 % |
0dec | 0 % (sin boost) | ||
Boost LVFC CA1Con firmware < 4.00, la entrada es heaxadecimal | 8593.007 | 100dec | 100 % |
0dec | 0 % (sin boost) | ||
Boost U/f CA2Con firmware < 4.00, la entrada es heaxadecimal | 8397.007 | 100dec | 100 % |
0dec | 0 % (sin boost) | ||
Boost VFCPLUS CA2Con firmware < 4.00, la entrada es heaxadecimal | 8393.007 | 100dec | 100 % |
0dec | 0 % (sin boost) | ||
Filtro de consigna de velocidad CA1 | 8404.002 | 0dec | 0 ms |
100000dec | 100 ms | ||
Filtro de consigna de velocidad CA2 | 8405.002 | 0dec | 0 ms |
100000dec | 100 ms | ||
Tiempo de premagnetización U/f CA1Con firmware < 4.00, la entrada es heaxadecimal | 8396.005 | 100dec | 100 % |
Tiempo de premagnetización VFCPLUS CA1Con firmware < 4.00, la entrada es heaxadecimal | 8392.005 | 100dec | 100 % |
Tiempo de premagnetización CFC CA1 | 8394.005 | 100dec | 100 % |
Tiempo de premagnetización LVFC CA1Con firmware < 4.00, la entrada es heaxadecimal | 8593.005 | 100dec | 100 % |
Tiempo de premagnetización U/f CA2Con firmware < 4.00, la entrada es heaxadecimal | 8397.005 | 100dec | 100 % |
Tiempo de premagnetización VFCPLUS CA2Con firmware < 4.00, la entrada es heaxadecimal | 8393.005 | 100dec | 100 % |
Tiempo de premagnetización CFC CA2 | 8395.005 | 100dec | 100 % |
Tiempo de desbloqueo del freno CA1 | 8355.003 | 1dec | 1 ms |
Tiempo de activación del freno CA1 | 8355.004 | 1dec | 1 ms |
Tiempo de desbloqueo del freno CA2 | 8356.003 | 1dec | 1 ms |
Tiempo de activación del freno CA2 | 8356.004 | 1dec | 1 ms |
Funcionamiento del freno U/f CA1 | 8396.004 | 0hex | 4Q (motor y regenerativo) |
1hex | 2Q (sólo motor) | ||
Funcionamiento del freno VFCPLUS CA1 | 8392.004 | 0hex | 4Q (motor y regenerativo) |
1hex | 2Q (sólo motor) | ||
Funcionamiento del freno LVFC CA1 | 8593.004 | 0hex | 4Q (motor y regenerativo) |
1hex | 2Q (sólo motor) | ||
Funcionamiento del freno U/f CA2 | 8397.004 | 0hex | 4Q (motor y regenerativo) |
1hex | 2Q (sólo motor) | ||
Funcionamiento del freno VFCPLUS CA2 | 8393.004 | 0hex | 4Q (motor y regenerativo) |
1hex | 2Q (sólo motor) |