Možnosti nastavení hnací větve 1 a 2

Parametry

Index

Možné hodnoty

Význam

Frekvence PWM AS1

8362.003

4.0dec

4 kHz

8.0dec

8 kHz

16.0dec

16 kHz

Frekvence PWM AS2

8363.003

4.0dec

4 kHz

8.0dec

8 kHz

16.0dec

16 kHz

Regulační metoda AS1

8362.001

0hex

VFCPLUS

1hex

CFC

2hex

U/f

4hex

ELSM

6hex

LVFC (jen MOVITRAC® basic)

Regulační metoda AS2

8363.001

0hex

VFCPLUS

1hex

CFC

2hex

U/f

4hex

ELSM

Boost U/f AS1Zadání je u firmwaru < 4.00 hexadecimálně

8396.007

100dec

100 %

0dec

0 % (žádný boost)

Boost VFCPLUS AS1Zadání je u firmwaru < 4.00 hexadecimálně

8392.007

100dec

100 %

0dec

0 % (žádný boost)

Boost LVFC AS1Zadání je u firmwaru < 4.00 hexadecimálně

8593.007

100dec

100 %

0dec

0 % (žádný boost)

Boost U/f AS2Zadání je u firmwaru < 4.00 hexadecimálně

8397.007

100dec

100 %

0dec

0 % (žádný boost)

Boost VFCPLUS AS2Zadání je u firmwaru < 4.00 hexadecimálně

8393.007

100dec

100 %

0dec

0 % (žádný boost)

Filtr žádaných hodnot otáček AS1

8404.002

0dec

0 ms

100000dec

100 ms

Filtr žádaných hodnot otáček AS2

8405.002

0dec

0 ms

100000dec

100 ms

Doba předmagnetizace U/f AS1Zadání je u firmwaru < 4.00 hexadecimálně

8396.005

100dec

100 %

Doba předmagnetizace VFCPLUS AS1Zadání je u firmwaru < 4.00 hexadecimálně

8392.005

100dec

100 %

Doba předmagnetizace CFC AS1

8394.005

100dec

100 %

Doba předmagnetizace LVFC AS1Zadání je u firmwaru < 4.00 hexadecimálně

8593.005

100dec

100 %

Doba předmagnetizace U/f AS2Zadání je u firmwaru < 4.00 hexadecimálně

8397.005

100dec

100 %

Doba předmagnetizace VFCPLUS AS2Zadání je u firmwaru < 4.00 hexadecimálně

8393.005

100dec

100 %

Doba předmagnetizace CFC AS2

8395.005

100dec

100 %

Čas otevření brzdy AS1

8355.003

1dec

1 ms

Doba přítahu brzdy AS1

8355.004

1dec

1 ms

Čas otevření brzdy AS2

8356.003

1dec

1 ms

Doba přítahu brzdy AS2

8356.004

1dec

1 ms

Provoz brzdy U/f AS1

8396.004

0hex

4Q (motorový a generátorový režim)

1hex

2Q (jen motorový)

Provoz brzdy VFCPLUS AS1

8392.004

0hex

4Q (motorový a generátorový režim)

1hex

2Q (jen motorový)

Provoz brzdy LVFC AS1

8593.004

0hex

4Q (motorový a generátorový režim)

1hex

2Q (jen motorový)

Provoz brzdy U/f AS2

8397.004

0hex

4Q (motorový a generátorový režim)

1hex

2Q (jen motorový)

Provoz brzdy VFCPLUS AS2

8393.004

0hex

4Q (motorový a generátorový režim)

1hex

2Q (jen motorový)