Indstillingsmuligheder drivlinje 1 og 2

Parameter

Indeks

Mulige værdier

Betydning

PWM-frekvens AS1

8362.003

4.0dec

4 kHz

8.0dec

8 kHz

16.0dec

16 kHz

PWM-frekvens AS2

8363.003

4.0dec

4 kHz

8.0dec

8 kHz

16.0dec

16 kHz

Reguleringsmodus AS1

8362.001

0hex

VFCPLUS

1hex

CFC

2hex

U/f

4hex

ELSM

6hex

LVFC (kun MOVITRAC® basic)

Reguleringsmodus AS2

8363.001

0hex

VFCPLUS

1hex

CFC

2hex

U/f

4hex

ELSM

Boost U/f AS1Indtastningen foretages ved firmware < 4.00 hexadecimal

8396.007

100dec

100 %

0dec

0 % (intet boost)

Boost VFCPLUS AS1Indtastningen foretages ved firmware < 4.00 hexadecimal

8392.007

100dec

100 %

0dec

0 % (intet boost)

Boost LVFC AS1Indtastningen foretages ved firmware < 4.00 hexadecimal

8593.007

100dec

100 %

0dec

0 % (intet boost)

Boost U/f AS2Indtastningen foretages ved firmware < 4.00 hexadecimal

8397.007

100dec

100 %

0dec

0 % (intet boost)

Boost VFCPLUS AS2Indtastningen foretages ved firmware < 4.00 hexadecimal

8393.007

100dec

100 %

0dec

0 % (intet boost)

Filter til nominel værdi for omdrejningstal AS1

8404.002

0dec

0 ms

100000dec

100 ms

Filter til nominel værdi for omdrejningstal AS2

8405.002

0dec

0 ms

100000dec

100 ms

Formagnetiseringstid U/f AS1Indtastningen foretages ved firmware < 4.00 hexadecimal

8396.005

100dec

100 %

Formagnetiseringstid VFCPLUS AS1Indtastningen foretages ved firmware < 4.00 hexadecimal

8392.005

100dec

100 %

Formagnetiseringstid CFC AS1

8394.005

100dec

100 %

Formagnetiseringstid LVFC AS1Indtastningen foretages ved firmware < 4.00 hexadecimal

8593.005

100dec

100 %

Formagnetiseringstid U/f AS2Indtastningen foretages ved firmware < 4.00 hexadecimal

8397.005

100dec

100 %

Formagnetiseringstid VFCPLUS AS2Indtastningen foretages ved firmware < 4.00 hexadecimal

8393.005

100dec

100 %

Formagnetiseringstid CFC AS2

8395.005

100dec

100 %

Bremseåbningstid AS1

8355.003

1dec

1 ms

Bremseaktiveringstid AS1

8355.004

1dec

1 ms

Bremseåbningstid AS2

8356.003

1dec

1 ms

Bremseaktiveringstid AS2

8356.004

1dec

1 ms

Bremsedrift U/f AS1

8396.004

0hex

4Q (motorisk og generatorisk)

1hex

2Q (kun motorisk)

Bremsedrift VFCPLUS AS1

8392.004

0hex

4Q (motorisk og generatorisk)

1hex

2Q (kun motorisk)

Bremsedrift LVFC AS1

8593.004

0hex

4Q (motorisk og generatorisk)

1hex

2Q (kun motorisk)

Bremsedrift U/f AS2

8397.004

0hex

4Q (motorisk og generatorisk)

1hex

2Q (kun motorisk)

Bremsedrift VFCPLUS AS2

8393.004

0hex

4Q (motorisk og generatorisk)

1hex

2Q (kun motorisk)