Visningsværdier (filtrerede værdier)
Parameter | Indeks | Eksempel | Betydning |
|---|---|---|---|
Faktisk omdrejningstal i systemenhed | 8383.047 | 1dec | 1 min-1 |
Faktisk omdrejningstal i brugerenheder | 8383.048 | 1dec | 1 min-1 |
Statorfrekvens | 8383.061 | 1.0dec | 1.0 Hz |
Relativt faktisk moment | 8383.093 | 1dec | 1 % af det nominelt motormoment |
Absolut faktisk moment | 8383.094 | 1.0dec | 1.0 Nm af nominelt motormoment |
Faktisk moment i kommunikationsenheder | 8383.095 | 1.0dec | 1.0 % af nominelt motormoment |
Relativ momentgenererende strøm | 8383.117 | 1.0dec | 1.0 % af enhedens nominelle strømstyrke |
Absolut momentgenererende strøm | 8383.118 | 1.00dec | 1.00 A |
Relativ feltgenererende strøm | 8383.119 | 1.0dec | 1.0 % af enhedens nominelle strømstyrke |
Absolut feltgenererende strøm | 8383.120 | 1.00dec | 1.00 A |
Relativ tilsyneladende strøm | 8383.127 | 1.0dec | 1.0 % af enhedens nominelle strømstyrke |
Absolut tilsyneladende strøm | 8383.128 | 1.00dec | 1.00 A |
Absolut nominel spænding | 8383.159 | 1dec | 1 V |
Mellemkredsspænding UZ | 8383.160 | 1dec | 1 V |
Motortemperatur aktiv drivlinje | 8439.001 | 1.0dec | 1.0 °C |
Motorudnyttelse aktiv drivlinje | 8439.002 | 1.0dec | 1.0 % |