Näyttöarvot (suodatetut arvot)

Parametrit

Indeksi

Esimerkki

Merkitys

Pyörimisnopeuden oloarvo järjestelmäyksikössä

8383.047

1des

1 min-1

Pyörimisnopeuden oloarvo käyttäjäyksiköissä

8383.048

1des

1 min-1

Staattoritaajuus

8383.061

1.0des

1.0 Hz

Suhteellinen todellinen vääntömomentti

8383.093

1des

1 % moottorin nimellismomentista

Absoluuttinen todellinen vääntömomentti

8383.094

1.0des

1.0 Nm moottorin nimellismomentista

Vääntömomentin oloarvo tiedonsiirtoyksiköissä

8383.095

1.0des

1.0 % moottorin nimellismomentista

Suhteellinen kentän muodostava virta

8383.117

1.0des

1.0 % laitteen nimellisvirrasta

Absoluuttinen vääntömomentin muodostava virta

8383.118

1.00des

1.00 A

Suhteellinen kentän muodostava virta

8383.119

1.0des

1.0 % laitteen nimellisvirrasta

Absoluuttinen kentän muodostava virta

8383.120

1.00des

1.00 A

Suhteellinen näennäisvirta

8383.127

1.0des

1.0 % laitteen nimellisvirrasta

Absoluuttinen näennäisvirta

8383.128

1.00des

1.00 A

Absoluuttinen tavoitejännite

8383.159

1des

1 V

Välipiirijännite UZ

8383.160

1des

1 V

Moottorin lämpötila, aktiivinen voimansiirtohaara

8439.001

1.0des

1.0 °C

Moottorin kuormitus, aktiivinen voimansiirtohaara

8439.002

1.0des

1.0%