Wyświetlane wartości (przefiltrowane)

Parametr

Indeks

Przykład

Znaczenie

Rzeczywista prędkość obrotowa w jednostce systemowej

8383.047

1dec.

1 min-1

Rzeczywista prędkość obrotowa w jednostkach użytkownika

8383.048

1dec.

1 min-1

Częstotliwość stojana

8383.061

1.0dec.

1.0 Hz

Względny rzeczywisty moment obrotowy

8383.093

1dec.

1% momentu znamionowego silnika

Bezwzględny rzeczywisty moment obrotowy

8383.094

1.0dec.

1.0 Nm momentu znamionowego silnika

Rzeczywisty moment obrotowy w jednostkach komunikacyjnych

8383.095

1.0dec.

1.0% momentu znamionowego silnika

Względny prąd wytwarzający moment obrotowy

8383.117

1.0dec.

1.0% prądu znamionowego urządzenia

Bezwzględny prąd wytwarzający moment obrotowy

8383.118

1.00dec.

1.00 A

Względny prąd wytwarzający pole

8383.119

1.0dec.

1.0% prądu znamionowego urządzenia

Bezwzględny prąd wytwarzający pole

8383.120

1.00dec.

1.00 A

Względny prąd pozorny

8383.127

1.0dec.

1.0% prądu znamionowego urządzenia

Bezwzględny prąd pozorny

8383.128

1.00dec.

1.00 A

Bezwzględne napięcie zadane

8383.159

1dec.

1 V

Napięcie obwodu pośredniego Uz

8383.160

1dec.

1 V

Temperatura silnika aktywnego układu napędowego

8439.001

1.0dec.

1.0°C

Obciążenie silnika aktywnego układu napędowego

8439.002

1.0dec.

1.0%