Gösterge değerleri (filtrelenmiş değerler)

Parametre

İndeks

Örnek

Anlamı

Sistem biriminde gerçek hız

8383.047

1dec

1 min-1

Kullanıcı birimlerinde gerçek hız

8383.048

1dec

1 min-1

Stator frekansı

8383.061

1.0dec

1.0 Hz

Bağıl gerçek tork

8383.093

1dec

Anma motor torkunun % 1'i

Mutlak gerçek tork

8383.094

1.0dec

Anma motor torkunun 1.0 Nm'si

İletişim birimlerinde gerçek tork

8383.095

1.0dec

Anma motor torkunun % 1.0'i

Bağıl tork oluşturma akımı

8383.117

1.0dec

Cihazın nominal akımının % 1.0'i

Mutlak tork oluşturma akımı

8383.118

1.00dec

1.00 A

Bağıl alan oluşturma akımı

8383.119

1.0dec

Cihazın nominal akımının % 1.0'i

Mutlak alan oluşturma akımı

8383.120

1.00dec

1.00 A

Bağıl görünür akım

8383.127

1.0dec

Cihazın nominal akımının % 1.0'i

Mutlak görünür akım

8383.128

1.00dec

1.00 A

Mutlak anma gerilimi

8383.159

1dec

1 V

DC link gerilimi UZ

8383.160

1dec

1 V

Etkin tahrik hattı motor sıcaklığı

8439.001

1.0dec

1.0°C

Etkin tahrik hattı motor kapasite kullanımı

8439.002

1.0dec

% 1.0