Opções de ajuste para conjunto de acionamento 1 e 2
Parâmetro | Índice | valores possíveis | Significado |
|---|---|---|---|
Frequência PWM AS1 | 8362.003 | 4,0dec | 4 kHz |
8,0dec | 8 kHz | ||
16,0dec | 16 kHz | ||
Frequência PWM AS2 | 8363.003 | 4,0dec | 4 kHz |
8,0dec | 8 kHz | ||
16,0dec | 16 kHz | ||
Modo de controle AS1 | 8362.001 | 0hex | VFCPLUS |
1hex | CFC | ||
2hex | V/f | ||
4hex | ELSM | ||
6hex | LVFC (somente MOVITRAC® basic) | ||
Modo de controle AS2 | 8363.001 | 0hex | VFCPLUS |
1hex | CFC | ||
2hex | V/f | ||
4hex | ELSM | ||
Boost V/f AS1A entrada é hexadecimal para firmware < 4.00 | 8396.007 | 100dec | 100% |
0dec | 0% (sem Boost) | ||
Boost VFCPLUS AS1A entrada é hexadecimal para firmware < 4.00 | 8392.007 | 100dec | 100% |
0dec | 0% (sem Boost) | ||
Boost LVFC AS1A entrada é hexadecimal para firmware < 4.00 | 8593.007 | 100dec | 100% |
0dec | 0% (sem Boost) | ||
Boost V/f AS2A entrada é hexadecimal para firmware < 4.00 | 8397.007 | 100dec | 100% |
0dec | 0% (sem Boost) | ||
Boost VFCPLUS AS2A entrada é hexadecimal para firmware < 4.00 | 8393.007 | 100dec | 100% |
0dec | 0% (sem Boost) | ||
Filtro do valor nominal da rotação AS1 | 8404.002 | 0dec | 0 ms |
100000dec | 100 ms | ||
Filtro do valor nominal da rotação AS2 | 8405.002 | 0dec | 0 ms |
100000dec | 100 ms | ||
Tempo de pré-magnetização V/f AS1A entrada é hexadecimal para firmware < 4.00 | 8396.005 | 100dec | 100% |
Tempo de pré-magnetização VFCPLUS AS1A entrada é hexadecimal para firmware < 4.00 | 8392.005 | 100dec | 100% |
Tempo de pré-magnetização CFC AS1 | 8394.005 | 100dec | 100% |
Tempo de pré-magnetização LVFC AS1A entrada é hexadecimal para firmware < 4.00 | 8593.005 | 100dec | 100% |
Tempo de pré-magnetização V/f AS2A entrada é hexadecimal para firmware < 4.00 | 8397.005 | 100dec | 100% |
Tempo de pré-magnetização VFCPLUS AS2A entrada é hexadecimal para firmware < 4.00 | 8393.005 | 100dec | 100% |
Tempo de pré-magnetização CFC AS2 | 8395.005 | 100dec | 100% |
Tempo de liberação do freio AS1 | 8355.003 | 1dec | 1 ms |
Tempo de atuação do freio AS1 | 8355.004 | 1dec | 1 ms |
Tempo de liberação do freio AS2 | 8356.003 | 1dec | 1 ms |
Tempo de atuação do freio AS2 | 8356.004 | 1dec | 1 ms |
Operação de frenagem V/f AS1 | 8396.004 | 0hex | 4Q (modo motor e gerador) |
1hex | 2Q (somente modo motor) | ||
Operação de frenagem VFCPLUS AS1 | 8392.004 | 0hex | 4Q (modo motor e gerador) |
1hex | 2Q (somente modo motor) | ||
Operação de frenagem LVFC AS1 | 8593.004 | 0hex | 4Q (modo motor e gerador) |
1hex | 2Q (somente modo motor) | ||
Operação de frenagem V/f AS2 | 8397.004 | 0hex | 4Q (modo motor e gerador) |
1hex | 2Q (somente modo motor) | ||
Operação de frenagem VFCPLUS AS2 | 8393.004 | 0hex | 4Q (modo motor e gerador) |
1hex | 2Q (somente modo motor) |