Parámetros importantes
Encontrará los parámetros importantes y sus posibles valores en las tablas siguientes. Utilice el software de ingeniería MOVISUITE® para acceder a la estructura de parámetros completa del variador.
Las tablas utilizan las siguientes abreviaturas y convenciones de representación:
- CA1: Conjunto de accionamiento 1
- CA2: Conjunto de accionamiento 2
- Los valores por defecto aparecen en negrita
Información adicional
- Consignas
- Propiedades de la unidad
- Diagnóstico – Valores de proceso – Etapa de salida
- Valores de visualización (valores filtrados)
- Posibilidades de ajuste conjunto de accionamiento 1 y 2
- Funciones de accionamiento – FCB 05 Regulación de velocidad
- Funciones de vigilancia
- Entradas / salidas de unidad básica
- CBG01A - Informaciones