Datos de la unidad

Parámetro

Índice

Ejemplo

Significado

Potencia del motor recomendada

8300.011

1.10dez

1.10 kW

Tensión nominal de la unidad

8300.012

400dez

400 V

Corriente nominal de la unidad

8300.018

3.20dez

3.20 A