Bit-pointer

En bit-pointer låter värdet på en parameter referera till värdet för en annan parameter.

Exempel

Värdet "8314.2 bit 0 HW gränslägesbrytare positiv AS1" ska tilldelas den digitala ingången DI01. Du hittar en lista över parametrar i omformarens dokumentation. Den innehåller alla parametrar och deras möjliga värden.

På motsvarande vis anges följande värde för parameter 8334.11 Funktion DI 01: 8314.2 bit 0 "HW-gränslägesbrytare positiv AS1". Detta värde måste du ange hexadecimalt på manöverenheten CBG01A. Denna omräkning sker i sektioner. Decimalvärdena för bit-pointern är uppbyggda enligt följande schema:

De hexadecimala värdena för bit-pointern för inmatningen på manöverenheten CBG01A är uppbyggda enligt följande schema:

Konvertering av avsnitten från decimal till hexadecimal

 

Decimal

Hexadecimal

Index

8314dec

207Ahex

Subindex

02dec

02hex

Bit

00dec

00hex

Schemat för hexadecimala värden resulterar i följande värde för inmatning i manöverenheten CBG01A: 0002207Ahex. Detta värde kan du ange enligt avsnittet Göra ändring.