Adgang til parameter via indeks
Adgangen til omformerens parameterstruktur foretages via indeksadgang i hovedmenupunktet Parameter. Afhængigt af parametrene skal du indtaste værdierne decimalt eller hexadecimalt. Betjeningsenhedens 7-segment-display viser hexadecimalværdier på følgende måde (eksempelværdi C20hex ):
BEMÆRK

Du skal indtaste hexadecimale værdier startende fra højre.
Eksempel: Decimalværdien "1000" svarer til hexadecimalværdien "3E8". Du skal indtaste den i form "0H3E8" på betjeningsenheden startende med "8".
Videreførende informationer