Finne og omregne verdi i MOVISUITE®

Ønsket verdi til en parameter som skal endres, finner du i engineering-programvare MOVISUITE®. Slik går du frem for å for eksempel i funksjonen Skal-verdier > Profilverdikobling endre kilden til maksimal akselerasjon fra Applikasjonsgrense – akselerasjon til Fastpunkter – akselerasjon:

  1. Åpne engineering-programvare MOVISUITE®.
  2. Gå over til planleggingsfasen.
  3. Legg til en omformer MOVITRAC® fra katalogen.
  4. Naviger til funksjonen Skal-verdier > Profilverdikobling.
  5. Endre kilden til den maksimale akselerasjonen, i Fastpunkter – Akselerasjon.
  6. Dra musen over oppføringen Fastpunkter – Akselerasjon.
    • Det vises en infoboks der du vil finne informasjon om indeks [1] og verdi [2].
  7. Omregn verdi "2039970" fra desimal- til heksadesimalsystem.
  • 1F20A2hex