Hitta och konvertera värde i MOVISUITE®

Du kan hämta det önskade värdet för en parameter som ska ändras från programvaran MOVISUITE®. Gör så här för att exempelvis i funktionen Börvärden > Profilvärdesammankoppling ändra källan till den maximala accelerationen av Applikationsgräns – acceleration till Fasta börvärden – acceleration:

  1. Öppna programvaran MOVISUITE®.
  2. Växla till planeringsfasen.
  3. Lägg till en omformare MOVITRAC® från katalogen.
  4. Navigera till funktionen Börvärden > Profilvärdesammankoppling.
  5. Ändra källan för maximal acceleration i Fasta börvärden – acceleration.
  6. Håll musen över posten Fasta börvärden – acceleration.
    • En inforuta visas där du kan hitta information om index [1] och värde [2].
  7. Konvertera värdet "2039970" från decimal- till hexadecimalsystemet.
  • 1F20A2hex