查找并转换MOVISUITE®中的值

您可以在工程设计软件MOVISUITE®中找到待更改参数的目标值。如果要在功能设定值 > 配置值互连中将最大加速度源从应用极限 – 加速度更改为固定设定值 – 加速度,请按以下步骤进行操作:

  1. 打开工程设计软件MOVISUITE®
  2. 切换至规划阶段。
  3. 从目录中添加MOVITRAC®变频器。
  4. 导航至功能设定值 > 配置值互连
  5. 将最大加速度源更改为固定设定值 – 加速度
  6. 将鼠标移到条目固定设定值 – 加速度上。
    • 系统将显示一个信息框,其中包含有关索引 [1] 和数值 [2] 的信息。
  7. 将值“2039970”从十进制转换为十六进制。
  • 1F20A2十六进制