Nalezení a přepočet hodnoty v MOVISUITE®

Požadovanou hodnotu měněného parametru můžete nalézt v softwaru pro správu MOVISUITE®. Chcete-li například ve funkci žádané hodnoty > přepnutí profilové hodnoty zdroj maximálního zrychlení aplikační mez – zrychlení změnit na pevné požadované hodnoty – zrychlení, postupujte následujícím způsobem:

  1. Otevřete software pro správu MOVISUITE®.
  2. Přejděte na fázi plánování.
  3. Z katalogu přidejte měnič MOVITRAC®.
  4. Navigujte na funkci žádané hodnoty > přepnutí profilové hodnoty.
  5. Změňte zdroj maximálního zrychlení na pevné požadované hodnoty – zrychlení.
  6. Přesuňte myš nad záznam pevné požadované hodnoty – zrychlení.
    • Zobrazí se informační okno, ve kterém jsou uvedeny údaje k indexu [1]
      a hodnotě [2].
  7. Přepočítejte hodnotu "2039970" z decimální soustavy na hexadecimální.
  • 1F20A2hex