Encontrar y convertir el valor en MOVISUITE®

Puede encontrar el valor deseado de un parámetro a modificar en el software de ingeniería MOVISUITE®. Para, por ejemplo, en la función Consignas > Conexión de valor de perfil cambiar la fuente de la aceleración máxima de Límite de aplicación – Aceleración a Consignas fijas – Aceleración, proceda del siguiente modo:

  1. Abra el software de ingeniería MOVISUITE®.
  2. Cambie a la fase de planificación.
  3. Añada un variador MOVITRAC® del catálogo.
  4. Navegue a la función Consignas > Conexión de valor de perfil.
  5. Cambie la fuente de la aceleración máxima a Consignas fijas – Aceleración.
  6. Pase el ratón por encima de la entrada Consignas fijas – Aceleración.
    • Aparece un cuadro informativo del que puede tomar la información sobre el índice [1] y el valor [2].
  7. Convierta el valor "2039970" del sistema decimal al sistema hexadecimal.
  • 1F20A2hex