固定设定值 – 加速度1、2

该菜单项提供了以下设置方式:

  • 应用极限 – 驱动机构1和驱动机构2加速度
  • 固定设定值 – 驱动机构1加速度1和2
  • 固定设定值 – 驱动机构2加速度1和2

提示

在出厂设置中仅应用极限起作用。要使固定设定值生效,必须将参数最大加速度 – 源(索引8377.21)调整为值1F20A2十六进制(加速度的固定设定值)。有关参数更改的信息,参见通过索引访问参数一章。
可以系统单位min-1为单位来指定这些值,小数点前最多8位,小数点后最多2位。

7段数码管显示器

参数

索引

应用极限 – 驱动机构1加速度

8357.12

固定设定值 – 驱动机构1加速度1

8354.40

固定设定值 – 驱动机构1加速度2

8354.42

应用极限 – 驱动机构2加速度

8358.12

固定设定值 – 驱动机构2加速度1

8354.41

固定设定值 – 驱动机构2加速度2

8354.43

流程“设置加速度的固定设定值”