Stałe wartości zadane – przyspieszenie 1, 2

W tym punkcie menu są następujące możliwości ustawień:

  • Granica aplikacji – przyspieszenie AS1 i AS2
  • Stała wartość zadana – przyspieszenie 1 i 2 AS1
  • Stała wartość zadana – przyspieszenie 1 i 2 AS2

WSKAZÓWKA

W przypadku ustawienia fabrycznego działają tylko granice aplikacji. Aby stałe wartości zadane zaczęły działać, należy ustawić parametr Maksymalne przyspieszenie – źródło (indeks 8377.21) na wartość 1F20A2hex (stałe wartości zadane przyspieszenia). Informacje na temat zmiany parametru można znaleźć w rozdziale Dostęp do parametrów za pomocą indeksu.
Można wprowadzić maksymalnie wartości ośmiocyfrowe z dwoma miejscami dziesiętnymi; jednostką systemową jest min-1.

Wyświetlacz 7-segmentowy

Parametr

Indeks

Granica aplikacji – przyspieszenie AS1

8357.12

Stała wartość zadana – przyspieszenie 1, AS1

8354.40

Stała wartość zadana – przyspieszenie 2, AS1

8354.42

Granica aplikacji – przyspieszenie AS2

8358.12

Stała wartość zadana – przyspieszenie 1, AS2

8354.41

Stała wartość zadana – przyspieszenie 2, AS2

8354.43

Procedura "Ustawianie stałych wartości zadanych przyspieszenia"