Stałe wartości zadane – opóźnienie 1, 2
W tym punkcie menu można wprowadzić stałe wartości zadane opóźnienia układu przeniesienia napędu 1 i 2.
WSKAZÓWKA

W przypadku ustawienia fabrycznego działają tylko granice aplikacji. Aby stałe wartości zadane zaczęły działać, należy ustawić parametr Maksymalne opóźnienie – źródło (indeks 8377.31) na wartość 2020A2hex (stałe wartości zadane przyspieszenia). Informacje na temat zmiany parametru można znaleźć w rozdziale Dostęp do parametrów za pomocą indeksu.
Można wprowadzić maksymalnie wartości ośmiocyfrowe z dwoma miejscami dziesiętnymi; jednostką systemową jest min-1.
Wyświetlacz 7-segmentowy | Parametr | Indeks |
|---|---|---|
Granica aplikacji – opóźnienie AS1 | 8357.13 | |
Stała wartość zadana – opóźnienie 1, AS1 | 8354.50 | |
Stała wartość zadana – opóźnienie 2, AS1 | 8354.52 | |
Granica aplikacji – opóźnienie AS2 | 8358.13 | |
Stała wartość zadana – opóźnienie 1, AS2 | 8354.51 | |
Stała wartość zadana – opóźnienie 2, AS2 | 8354.53 |