Sabit nominal değerler – yavaşlama 1, 2

Bu menü noktası, tahrik hatları 1 ve 2'nin yavaşlaması için sabit nominal değerleri belirtme olanağını sunar.

BİLGİ

Fabrika ayarında sadece uygulama sınırları çalışır. Sabit nominal değerlerin çalışması için, Maksimum yavaşlama – Kaynak (İndeks 8377.31) parametresini 2020A2hex değerine (hızlanma sabit nominal değerleri) değiştirmelisiniz. Parametrenin değiştirilmesi için bilgileri İndeks üzerinden parametrelere erişim bölümünde bulabilirsiniz.
Değerler, min-1 sistem biriminde maksimum olarak virgülden önce 8 ve virgülden sonra 2 basamakla belirtilebilir.

7 parçalı gösterge

Parametre

İndeks

Uygulama sınırı – yavaşlama AS1

8357.13

Sabit nominal değer – yavaşlama 1 AS1

8354.50

Sabit nominal değer – yavaşlama 2 AS1

8354.52

Uygulama sınırı – yavaşlama AS2

8358.13

Sabit nominal değer – yavaşlama 1 AS2

8354.51

Sabit nominal değer – yavaşlama 2 AS2

8354.53

"Yavaşlama sabit nominal değerlerini ayarlama" akışı