Sabit nominal değerler – hızlanma 1, 2
Bu menü noktası aşağıdaki ayar olanaklarını sunar:
- Uygulama sınırı – hızlanma AS1 ve AS2
- Sabit nominal değer – hızlanma 1 ve 2 AS1
- Sabit nominal değer – hızlanma 1 ve 2 AS2
BİLGİ

Fabrika ayarında sadece uygulama sınırları çalışır. Sabit nominal değerlerin çalışması için, Maksimum hızlanma – Kaynak (İndeks 8377.21) parametresini 1F20A2hex değerine (hızlanma sabit nominal değerleri) değiştirmelisiniz. Parametrenin değiştirilmesi için bilgileri İndeks üzerinden parametrelere erişim bölümünde bulabilirsiniz.
Değerler, min-1 sistem biriminde maksimum olarak virgülden önce 8 ve virgülden sonra 2 basamakla belirtilebilir.
7 parçalı gösterge | Parametre | İndeks |
|---|---|---|
Uygulama sınırı – hızlanma AS1 | 8357.12 | |
Sabit nominal değer – hızlanma 1 AS1 | 8354.40 | |
Sabit nominal değer – hızlanma 2 AS1 | 8354.42 | |
Uygulama sınırı – hızlanma AS2 | 8358.12 | |
Sabit nominal değer – hızlanma 1 AS2 | 8354.41 | |
Sabit nominal değer – hızlanma 2 AS2 | 8354.43 |