Frequências fixas – Aceleração 1, 2

Este item do menu oferece as seguintes opções de ajuste:

  • Limite de aplicação - Aceleração AS1 e AS2
  • Frequência fixa - Aceleração 1 e 2 AS1
  • Frequência fixa - Aceleração 1 e 2 AS2

INFORMAÇÃO

No ajuste de fábrica, somente os limites de aplicação são efetivos. Para que os setpoints fixos tenham efeito, deve-se alterar o parâmetro Aceleração máxima – Fonte (índice 8377.21) para o valor 1F20A2hex (Frequência fixa Aceleração). Para informações sobre como alterar o parâmetro, consulte o capítulo Acesso aos parâmetros via índice.
Os valores podem ser especificados com no máximo 8 dígitos antes e 2 depois da vírgula na unidade do sistema min-1.

Display de 7 segmentos

Parâmetro

Índice

Limite de aplicação - Aceleração AS1

8357.12

Frequência fixa - Aceleração 1 AS1

8354.40

Frequência fixa - Aceleração 2 AS1

8354.42

Limite de aplicação - Aceleração AS2

8358.12

Frequência fixa - Aceleração 1 AS2

8354.41

Frequência fixa - Aceleração 2 AS2

8354.43

Sequência "Ajustar frequências fixas aceleração"