Consignas fijas – Deceleración 1, 2
Esta opción de menú ofrece la posibilidad de especificar las consignas fijas para la deceleración de los conjuntos de accionamiento 1 y 2.
AVISO

En el ajuste de fábrica tienen efecto sólo los límites de la aplicación. Para que las consignas fijas tengan efecto, debe cambiar el parámetro Deceleración máxima – fuente (índice 8377.31) al valor 2020A2hex (consignas fijas aceleración). Encontrará informaciones para cambiar el parámetro en el capítulo Acceso a parámetros mediante índice.
Los valores pueden indicarse con un máximo de 8 dígitos antes del punto decimal y 2 dígitos después del punto decimal en la unidad del sistema min-1.
Display de 7 segmentos | Parámetro | Índice |
|---|---|---|
Límite de aplicación – Deceleración CA1 | 8357.13 | |
Consigna fija – Deceleración 1 CA1 | 8354.50 | |
Consigna fija – Deceleración 2 CA1 | 8354.52 | |
Límite de aplicación – Deceleración CA2 | 8358.13 | |
Consigna fija – Deceleración 1 CA2 | 8354.51 | |
Consigna fija – Deceleración 2 CA2 | 8354.53 |