Velocidad máxima en min-1

Esta opción de menú ofrece la posibilidad de especificar el límite de aplicación "Velocidad". La entrada se realiza en el rango de valores de 0 – 36000 en la unidad del sistema min-1 referida al eje del motor.

Display de 7 segmentos

Conjunto de accionamiento

Parámetro

Índice

1

Límite de aplicación – Velocidad positiva

8357.10

Límite de aplicación – Velocidad negativa

8357.11

2

Límite de aplicación – Velocidad positiva

8358.10

Límite de aplicación – Velocidad negativa

8358.11

Secuencia de "Ajustar la velocidad máxima"