Velocità massima in min-1
Questa voce di menu offre la possibilità di specificare il limite di applicazione "Velocità". L'immissione avviene in un campo di valori 0 – 36000 nell'unità di sistema min-1 riferito all'albero motore.
Display a 7 segmenti | Linea di azionamento | Parametri | Indice |
|---|---|---|---|
1 | limite di applicazione – velocità positiva | 8357.10 | |
limite di applicazione – velocità negativa | 8357.11 | ||
2 | limite di applicazione – velocità positiva | 8358.10 | |
limite di applicazione – velocità negativa | 8358.11 |