Fasta börvärden – retardation 1, 2

I den här menypunkten kan man ange de fasta börvärdena för retardationen av drivlinorna 1 och 2.

INFORMATION

I fabriksinställningen är endast applikationsgränserna effektiva. För att de fasta börvärdena ska träda i kraft måste du ställa in parametern Maximal retardation – källa (index 8377.31) på värdet 2020A2hex (fasta börvärden acceleration). Information om hur du ändrar parametern finns i kapitlet Åtkomst till parametrar via index.
Värdena kan ha maximalt 8 siffror före decimalkommat och 2 efter angivna i systemenheten min-1.

7-segmentsdisplay

Parameter

Index

Applikationsgräns – retardation AS1

8357.13

Fast börvärde – retardation 1 AS1

8354.50

Fast börvärde – retardation 2 AS1

8354.52

Applikationsgräns – retardation AS2

8358.13

Fast börvärde – retardation 1 AS2

8354.51

Fast börvärde – retardation 2 AS2

8354.53

Sekvens "Ställ in fasta börvärden för retardation"